Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

04131-116012

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Cuerpo de base
MATERIAL
Altura
A [mm]
Altura
A1 [mm]
Anchura
B1 [mm]
Anchura
B2 [mm]
Anchura
B3 [mm]
Longitud
L1 [mm]
Separación
L2 [mm]
Separación
L3 [mm]
Para tornillo
FS [mm]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
04131-110008
Inserto protector POM
15
15.5
9
30
16
100
32
18
M8
0.2305
Infotext
Yes
84662080
4059495290072
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
04131-112510
Inserto protector POM
20
20.5
11
30
20
125
38
24
M10
0.3649
Infotext
Yes
84662080
4059495290089
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
04131-116012
Inserto protector POM
25
25.5
14
40
24
160
47
30
M12
0.7355
Infotext
Yes
84662080
4059495290096
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
04131-210008
Inserto protector de poliuretano
15
15.5
9
30
16
100
32
18
M8
0.2287
Infotext
Yes
84662080
4059495290102
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
04131-212510
Inserto protector de poliuretano
20
20.5
11
30
20
125
38
24
M10
0.3642
Infotext
Yes
84662080
4059495290119
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
04131-216012
Inserto protector de poliuretano
25
25.5
14
40
24
160
47
30
M12
0.7428
Infotext
Yes
84662080
4059495290126
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (6 products)
Número de pedido04131-116012
ShorttextHierros de sujeción ahorquillados con saliente e inserto protector
Últimos cambios04.09.2025 15:12:18
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties