...
norelem
norelem fija Sistema flexible de piezas estándar
04000 Palancas excéntricas Dispositivos de sujeción Mordazas de sujeción Tensor de cadena Dispositivos de sujeción con leva Dispositivo de sujeción pivotante Otros dispositivos de sujeción, accesorios Hierros de sujeción Excéntricos de sujeción, tornillos excéntricos de sujeción Ganchos de sujeción, alojamientos del gancho de sujeción Sujeción por tracción
Tensor de cadena
04211 - Sets de tensores de cadena de acero
norelem
...
Tensor de cadena
04211 - Sets de tensores de cadena de acero
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04211-40
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Référence de commande
BEST
Anchura
B [mm]
Anchura
B1 [mm]
Anchura
B2 [mm]
Rosca
D [mm]
Diamètre
D1 [mm]
Hohe
H [mm]
Altura
H1 [mm]
Altura
H2 [mm]
Altura
H3 [mm]
Altura
S [mm]
Longitud
L [mm]
Longitud
L1 [mm]
Longitud
L2 [mm]
Longitud
S1 [mm]
Ancho de llave
SW [mm]
Momento de torsión
M [Nm]
Spanktaft max
SPANNK [kN]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
4
04211-15
50
34
20
M12
54
83-108
100-118
18.0
15
25.0
34
21
46.5
18
36
45
15
3.0000
Infotext
Yes
04211-40
64
44
33
M16
70
110-146
122-153
25.0
21
36.0
37
29
61.5
31
46
90
40
8.6800
Infotext
Yes
04211-75
91
64
44
M20
98
162-205.5
195-250
41.0
26
43.5
58
48
86.0
55
65
190
75
19.9000
Infotext
Yes
04211-120
91
64
54
M24
98
166-209
199-260
41.0
33
43.0
58
48
86.0
61
65
300
120
29.0000
Infotext
Yes
Show compressed display (4 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
norelem
- 04211
Número de pedido
04211-40
Shorttext
Sets de tensores de cadena de acero
Últimos cambios
04.09.2025 15:12:20
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Dispositivos
Ganchos
Hierros
Mordazas
Otros
Palancas
Sets
Sistema
Tensor
Tornillos
acero
alojamientos
cadena
dispositivo
estándar
excéntricas
excéntricos
fija
flexible
gancho
leva
norelem
piezas
pivotante
sujeción
tensores
tracción
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties