Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fija Sistema flexible de piezas estándar
04000 Palancas excéntricas Dispositivos de sujeción Mordazas de sujeción Tensor de cadena Dispositivos de sujeción con leva Dispositivo de sujeción pivotante Otros dispositivos de sujeción, accesorios Hierros de sujeción Excéntricos de sujeción, tornillos excéntricos de sujeción Ganchos de sujeción, alojamientos del gancho de sujeción Sujeción por tracción
Palancas excéntricas
04233 - Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de acero inoxidable
norelem
...
04233 - Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de acero inoxidable
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04233-2541010X50
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Material
MATERIAL
Versión
AUSF
Tamaño
GR
Rosca
D [mm]
Diámetro
D1 [mm]
Diámetro
D2 [mm]
Anchura
B [mm]
Anchura
B1 [mm]
Altura
H [mm]
Altura
H1 [mm]
Longitud
A [mm]
Longitud
A1 [mm]
Longitud
L [mm]
Carrera
S [mm]
Spannkraft F kN
F [kN]
Fuerza manual FH
HANDKRAFT [N]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
04233-1541006X30
Edelstahl
Pulido electrolítico
1
M6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
30
1.2
4.0
120
0.0840
Infotext
Yes
04233-1541006X40
Edelstahl
Pulido electrolítico
1
M6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
40
1.2
4.0
120
0.0856
Infotext
Yes
04233-1541006X50
Edelstahl
Pulido electrolítico
1
M6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
50
1.2
4.0
120
0.0874
Infotext
Yes
04233-2541008X25
Edelstahl
Pulido electrolítico
2
M8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
25
1.5
8.0
350
0.2586
Infotext
Yes
04233-2541008X30
Edelstahl
Pulido electrolítico
2
M8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
30
1.5
8.0
350
0.2599
Infotext
Yes
04233-2541008X40
Edelstahl
Pulido electrolítico
2
M8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
40
1.5
8.0
350
0.2590
Infotext
Yes
04233-2541008X50
Edelstahl
Pulido electrolítico
2
M8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
50
1.5
8.0
350
0.2669
Infotext
Yes
04233-2541010X25
Edelstahl
Pulido electrolítico
2
M10
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
25
1.5
8.0
350
0.2620
Infotext
Yes
04233-2541010X30
Edelstahl
Pulido electrolítico
2
M10
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
30
1.5
8.0
350
0.2640
Infotext
Yes
04233-2541010X40
Edelstahl
Pulido electrolítico
2
M10
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
40
1.5
8.0
350
0.2690
Infotext
Yes
04233-2541010X50
Edelstahl
Pulido electrolítico
2
M10
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
50
1.5
8.0
350
0.2740
Infotext
Yes
04233-7541303X10
Edelstahl
tratado con chorro
7
M3
12.0
6
13.8
11.5
9.0
13.5
22.0
27.5
10
1.0
0.5
50
0.0220
Infotext
Yes
04233-7541303X15
Edelstahl
tratado con chorro
7
M3
12.0
6
13.8
11.5
9.0
13.5
22.0
27.5
15
1.0
0.5
50
0.0200
Infotext
Yes
04233-7541303X30
Edelstahl
tratado con chorro
7
M3
12.0
6
13.8
11.5
9.0
13.5
22.0
27.5
30
1.0
0.5
50
0.0200
Infotext
Yes
04233-7541304X10
Edelstahl
tratado con chorro
7
M4
12.0
6
13.8
11.5
9.0
13.5
22.0
27.5
10
1.0
0.5
50
21.0000
Infotext
Yes
04233-7541304X15
Edelstahl
tratado con chorro
7
M4
12.0
6
13.8
11.5
9.0
13.5
22.0
27.5
15
1.0
0.5
50
0.0210
Infotext
Yes
04233-7541304X30
Edelstahl
tratado con chorro
7
M4
12.0
6
13.8
11.5
9.0
13.5
22.0
27.5
30
1.0
0.5
50
0.0220
Infotext
Yes
04233-8541303X10
Edelstahl
tratado con chorro
8
M3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
28.0
33.5
10
1.0
0.6
45
0.0210
Infotext
Yes
04233-8541303X15
Edelstahl
tratado con chorro
8
M3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
28.0
33.5
15
1.0
0.6
45
0.0210
Infotext
Yes
Show compressed display (82 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
norelem
- 04233
Número de pedido
04233-2541010X50
Shorttext
Palanca exc��ntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de acero inoxidable
Últimos cambios
04.09.2025 15:12:25
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Arandela
Dispositivos
Ganchos
Hierros
Mordazas
Otros
Palancas
Sistema
Tensor
Tornillos
acero
ajustable
alojamientos
cadena
dispositivo
estándar
excéntrica
excéntricas
excéntricos
exterior
fija
flexible
gancho
inoxidable
leva
norelem
palanca
piezas
pivotante
presión
rosca
sujeción
tracción
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
04233-2541010X50
Customs Tariff Number
73181520
GTIN-Code
4059495412146
Certificate RoHS
Yes
Maintenance Intervals
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-07-01 Elemento de sujeción, tensor rápido