Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AGRU_14049012503_Pipe Clip with cramp_w.o. steel bracket and screw_PP-FRP black_125

Expand Table
ES
1/5
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Número de artículo
MN
Número de artículo
M
Código de imagen
BILDCODE
Peso
WEIGHT [kg]
Dimensión larga
DIMENSIONLANG
Dimensión corta
DURCHMESSER
Descripción 1
EXT_BEZ_1
Descripción 2
EXT_BEZ_2
Material
MATERIAL
Proceso de manufactura
HERSTELLV
Tecnología de conexión
VERBINDUNG
Outside diameter (DAOD)
DA [mm]
D [mm]
D2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Architecture
400
14049006303
14049006303
049.03
0.085
63
63
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
63.000
53.000
78.000
Architecture
400
14049007503
14049007503
049.03
0.150
75
75
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
75.000
55.000
94.000
Architecture
400
14049009003
14049009003
049.03
0.180
90
90
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
90.000
57.000
108.000
Architecture
400
14049011003
14049011003
049.03
0.250
110
110
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
110.000
71.000
137.000
Architecture
400
14049012503
14049012503
049.03
0.455
125
125
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
125.000
91.000
155.000
Architecture
400
14049014003
14049014003
049.03
0.505
140
140
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
140.000
110.000
164.000
Architecture
400
14049016003
14049016003
049.03
0.595
160
160
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
160.000
120.000
184.000
Architecture
400
14049018003
14049018003
049.03
0.825
180
180
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
180.000
137.000
211.000
Architecture
400
14049020003
14049020003
049.03
0.935
200
200
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
200.000
145.000
238.000
Architecture
400
14049022503
14049022503
049.03
1.075
225
225
Abrazadera de soporte con clip
sin soporte acero y tornillo
PP-FRP negro
producción por inyección
accesorio de montaje
225.000
167.000
261.000
Show compressed display (10 configurable products)
Número de pedido14049012503
ShorttextAbrazadera de soporte con clip
Últimos cambios29.01.2025 17:05:31
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model