Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

05601-30-415

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Material
MATERIAL
Breite
B [mm]
Abstand
B1 [mm]
Gewinde
D [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Abstand
H2 [mm]
Höhe
H3 [mm]
Länge
L [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
05601-30-415
Kunststoff
22.5
14.6
M6
22
3.8
10.5
8
26
10
0.0070
Infotext
Yes
39269097
4067932119534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (1 product)
Número de pedido05601-30-415
ShorttextGuías de plástico para barras planas
Últimos cambios04.09.2025 15:13:28
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties