Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

07075-0805

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Tipo
TYP
Ancho de ranura
NUTB [mm]
Anchura
B [mm]
Anchura
B1 [mm]
Rosca
D [mm]
Altura
H [mm]
Altura
H1 [mm]
Altura
H2 [mm]
Longitud
L [mm]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
2
3
4
07075-0804
I
8
17
8
M4
9.6
1.65
2.9
22
0.0186
Infotext
Yes
84662080
4059495299389
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
07075-0805
I
8
17
8
M5
9.6
1.65
2.9
22
0.0184
Infotext
Yes
84662080
4059495299396
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
07075-0806
I
8
17
8
M6
9.6
1.65
2.9
22
0.0180
Infotext
Yes
84662080
4059495299402
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
07075-0808
I
8
17
8
M8
9.6
1.65
2.9
22
0.0162
Infotext
Yes
84662080
4059495299419
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (4 products)

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_CONNECTING Connecting

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-36-02-90 Elemento de conexión (sistema de ensamblaje de perfiles, sin especificar)