Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
agru
Tubería industrial
Tubería industrial PP
Accesorios para soldadura de manguito
086 - Codo de transición de 90°
agru
Tubería industrial
Tubería industrial PP
Accesorios para soldadura de manguito
086 - Codo de transición de 90°
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AGRU_11086002007_Transition Elbow 90_with metal male thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Número de artículo
MN
Número de artículo
M
Código de imagen
BILDCODE
Peso
WEIGHT [kg]
Dimensión larga
DIMENSIONLANG
Dimensión corta
DURCHMESSER
Descripción 1
EXT_BEZ_1
Descripción 2
EXT_BEZ_2
Descripción 3
EXT_BEZ_3
Material
MATERIAL
Tecnología de conexión
VERBINDUNG
Outside diameter (DAOD)
DA [mm]
IDA [Pulgada]
DSP [mm]
1
2
3
Architecture
400
11086002007
11086002007
086
0.098
20X1/2" - MOP 20 bar
20
Codo de transición de 90°
con rosca macho de metal
class1-10bar class2-8bar
PPR gris
fusión de manguito
20.000
0.500
29.300
Architecture
400
11086002507
11086002507
086
0.154
25X3/4" - MOP 20 bar
25
Codo de transición de 90°
con rosca macho de metal
class1-10bar class2-8bar
PPR gris
fusión de manguito
25.000
0.750
35.000
Architecture
400
11086003207
11086003207
086
0.285
32X1" - MOP 20 bar
32
Codo de transición de 90°
con rosca macho de metal
class1-10bar class2-8bar
PPR gris
fusión de manguito
32.000
1.000
43.200
Show compressed display (3 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
agru
- 086
Número de pedido
11086002007
Shorttext
Codo de transición de 90°
Últimos cambios
29.01.2025 17:05:33
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Codo
Manguito
PP
Tubería
agru
industrial
soldadura
transición
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
IFC4
IFC4_IFCFLOWFITTING Flow Fitting
OmniClass 2006
23-40_10_00 23-40 10 00 Exterior Equipment and Furnishings
OmniClass
23-19 25 13 21 17 23-19 25 13 21 17 - Fittings
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model