Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
Tecnología de conexión de placas de circuito impreso
Tecnología de conexión de placas de circuito impreso enchufables
Conectores PCB (conexión de conductores)
1001670000 - BLF 5.08HC/16/90 SN OR BX
Weidmüller
...
Conectores PCB (conexión de conductores)
1001670000 - BLF 5.08HC/16/90 SN OR BX
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1001670000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Máx. sección transversal del conductor flexible
BAC676 [mm²]
Máx. sección transversal del conductor no flexible
BAC677 [mm²]
Color de la carcasa
BAA097
1
1001670000
BLF 5.08HC/16/90 SN OR BX
Conector para circuito impreso (conexión de conductor) 320 V, 24 A, Paso en mm: 5.08, 3.31 mm², Número de polos: 16, PUSH IN con actuador, Caja
Conexión enchufable para placas de circuitos impresos con tecnología de conexión innovadora para un manejo seguro e intuitivo.
4032248693474
Weidmueller Group
2.500
2.500
naranja
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1001670000
Número de pedido
1001670000
Shorttext
BLF 5.08HC/16/90 SN OR BX
Últimos cambios
12.12.2025 12:41:19
Unidad
Palablras clave
Conectores
PCB
Tecnología
automatización
circuito
conexión
electrónica
enchufables
impreso
mando
placas
procesos
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-46-02-02 Conectores PCB (conexión de conductores)
Conexión Push-in
Вставное соединение
sin
без
Clavijero
Розетка
Cartón
Картон
Cobre
Медь
0.6x3.5
0.6x3.5
negro
черный
ninguno
нет
Empujador operativo
Рабочий толкатель
Estaño (Sn)
Олово (Sn)
Estaño (Sn)
Олово (Sn)
TARIC
TARIC
naranja
оранжевый
V0
V0
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Полибутилентерефталат (ПБТ)
enchufado
подключаемый
enchufe
подключаемый модуль