Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1504340000

Expand Table
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Tipo de montaje
BAG640
Tipo de protección IP
BAG975
Mass
AAF040 [kg]
1
1504340000
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Conmutador de red para la comunicación entre los participantes en redes Ethernet.
4050118312096
Weidmueller Group
Raíl de sombrero TH35
IP30
0.36000
Show compressed display (1 product)
Número de pedido1504340000
ShorttextSwitch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
LongtextConmutador de red para la comunicación entre los participantes en redes Ethernet.
Últimos cambios28.05.2026 20:51:01
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longConmutador de red para la comunicación entre los participantes en redes Ethernet.
Description shortSwitch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
GTIN-Code4050118312096
Order Number1504340000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1504340000
Type CodeIE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1504340000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

19-17-04-02 Conmutador no gestionado (cableado, aplicación industrial)
Tipo de productoIE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Código GTIN (EAN)4050118312096
Número interno del artículo1504340000
Nombre del fabricanteWeidmueller Group
dirección del enlace adicionalhttps://eshop.weidmueller.com/p/1504340000
Descripción del producto del fabricanteSwitch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Designación del producto por el fabricanteSwitch de red (no gestionado)
Número del arancel aduanero85176200
Tipo de número del arancel aduaneroTARIC
Tipo de montajeRaíl de sombrero TH35
Tipo de protección IPIP30
Compare multiple parts
Add at least 2 products with