241.14.25.139

Expand Table
ES
1/5
Código
BC
Catálogo de la página
DOC
Diámetro del casquillo
DH [mm]
Diámetro del perfil
DD [mm]
Longitud del muelle en reposo
L0 [mm]
Carrera del muelle
S [mm]
Arbeitsfederkraft
F [N]
Relación del muelle
R [N/mm]
Federkraft max. (100%)
FN [N]
Federweg max. (100%)
SN [mm]
Federweg 45%
S1 [mm]
Vorspannweg 13%
SV1 [mm]
Vorspannkraft 13%
FV1 [N]
Arbeitsweg 45%
SA1 [mm]
Arbeitsfederkraft 45%
F1 [N]
Federweg 62%
S2 [mm]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
241.14.25.032
241_14_pdf
25.000
12.500
32.000
0
0
80.3
1285
16.0
7.2
2.1
167
5.1
578
9.9
241.14.25.038
241_14_pdf
25.000
12.500
38.000
0
0
62.0
1178
19.0
8.6
2.5
153
6.1
530
11.8
241.14.25.044
241_14_pdf
25.000
12.500
44.000
0
0
52.9
1164
22.0
9.9
2.9
151
7.0
524
13.6
241.14.25.051
241_14_pdf
25.000
12.500
51.000
0
0
44.0
1122
25.5
11.5
3.3
146
8.2
505
15.8
241.14.25.064
241_14_pdf
25.000
12.500
64.000
0
0
35.2
1126
32.0
14.4
4.2
146
10.2
507
19.8
241.14.25.076
241_14_pdf
25.000
12.500
76.000
0
0
28.0
1064
38.0
17.1
4.9
138
12.2
479
23.6
241.14.25.089
241_14_pdf
25.000
12.500
89.000
0
0
24.0
1068
44.5
20.0
5.8
139
14.2
481
27.6
241.14.25.102
241_14_pdf
25.000
12.500
102.000
0
0
21.1
1076
51.0
22.9
6.6
140
16.3
484
31.6
241.14.25.115
241_14_pdf
25.000
12.500
115.000
0
0
18.7
1075
57.5
25.9
7.5
140
18.4
484
35.6
241.14.25.127
241_14_pdf
25.000
12.500
127.000
0
0
16.7
1060
63.5
28.6
8.3
138
20.3
477
39.4
241.14.25.139
241_14_pdf
25.000
12.500
139.000
0
0
15.3
1063
69.5
31.3
9.0
138
22.2
479
43.1
241.14.25.152
241_14_pdf
25.000
12.500
152.000
0
0
14.0
1064
76.0
34.2
9.9
138
24.3
479
47.1
241.14.25.178
241_14_pdf
25.000
12.500
178.000
0
0
12.5
1112
89.0
40.0
11.6
145
28.5
501
55.2
241.14.25.203
241_14_pdf
25.000
12.500
203.000
0
0
10.4
1056
101.5
45.7
13.2
137
32.5
475
62.9
241.14.25.305
241_14_pdf
25.000
12.500
305.000
0
0
7.0
1068
152.5
68.6
19.8
139
48.8
480
94.5
241.14.32.038
241_14_pdf
32.000
16.000
38.000
0
0
98.0
1862
19.0
8.6
2.5
242
6.1
838
11.8
241.14.32.044
241_14_pdf
32.000
16.000
44.000
0
0
79.5
1749
22.0
9.9
2.9
227
7.0
787
13.6
241.14.32.051
241_14_pdf
32.000
16.000
51.000
0
0
67.0
1708
25.5
11.5
3.3
222
8.2
769
15.8
241.14.32.064
241_14_pdf
32.000
16.000
64.000
0
0
53.0
1696
32.0
14.4
4.2
220
10.2
763
19.8
Show compressed display (107 configurable products)
Número de pedido241.14.25.139
ShorttextMuelle helicoidal especial, SF, Color de marcaje Verde, DIN ISO 10243
Últimos cambios28.08.2025 11:13:35
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-06-02 Muelle helicoidal de compresión especial (herr. y cons. de moldes normalizados)

ECLASS 11.1

21-13-06-02 Muelle helicoidal de compresión especial (herr. y cons. de moldes normalizados)

ECLASS 5.0

21-13-06-02 02