Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem mueve Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas
27000 Conexiones para muelles neumáticos (herrajes) Juntas articuladas axiales Articulaciones de horquilla Vástagos articulados Husillos roscados para pies regulables Tornillos de altura ajustable Cuñas de nivelación Bisagras Pies regulables, pies de máquina Articulaciones angulares Accesorios para pies regulables
Bisagras
27858 - Bisagras de plástico con fricción ajustable
norelem
...
Bisagras
27858 - Bisagras de plástico con fricción ajustable
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27858-56181808
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Material
MATERIAL
Escuadras
W [°]
Versión
AUSF
Separación
A [mm]
Separación
A1 [mm]
Separación
A2 [mm]
Anchura
A3 [mm]
Anchura
A4 [mm]
Anchura
B [mm]
Salientes guía para ranura
NUT [mm]
F1 máx kN
F1 [kN]
F2 max. kN
F2 [kN]
Capacidad de carga
TRAG [Nm]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
1
2
3
4
5
6
27858-56181800
Plástico
0
Sin cubierta
54
17.75
17.75
27.00
27.00
56
0
0.4
0.325
1200
0.0542
Infotext
Yes
39263050
4059495263861
27858-56181806
Plástico
0
Sin cubierta
54
17.75
17.75
27.00
27.00
56
6
0.4
0.325
1200
0.0543
Infotext
Yes
39263050
4059495263878
27858-56181808
Plástico
0
Sin cubierta
54
17.75
17.75
27.00
27.00
56
8
0.4
0.325
1200
0.0541
Infotext
Yes
39263050
4059495263885
27858-56232300
Plástico
0
Sin cubierta
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
56
0
0.6
0.425
1200
0.0684
Infotext
Yes
39263050
4059495263892
27858-56232308
Plástico
0
Sin cubierta
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
56
8
0.6
0.425
1200
0.0689
Infotext
Yes
39263050
4059495263908
27858-56232310
Plástico
0
Sin cubierta
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
56
10
0.6
0.425
1200
0.0688
Infotext
Yes
39263050
4059495263915
Show compressed display (6 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
norelem
- 27858
Número de pedido
27858-56181808
Shorttext
Bisagras de plástico con fricción ajustable
Últimos cambios
20.02.2025 22:46:36
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Articulaciones
Bisagras
Conexiones
Cuñas
Husillos
Juntas
Muelles
Pies
Tornillos
Vástagos
ajustable
altura
angulares
articuladas
articulados
axiales
componentes
construcción
fricción
horquilla
mueve
máquina
máquinas
neumáticos
nivelación
norelem
plantas
plástico
regulables
roscados
sistemas
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties