Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

290015

Expand Table
ES
1/5
LDA-TPA 75G
LDA_TPA_75G
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 3 km/h
TRAGF3KMH [kg]
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altura total
HEIGHT [mm]
Dimensión de platina
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
1
290015
LDA-TPA 75G
4047526290016
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
75
25
casquillo liso
100
100
101
60 x 60
0.494
Goma
Show compressed display (1 product)
Número de pedido290015
ShorttextLDA-TPA 75G
Últimos cambios22.05.2025 14:13:23
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rodillo de dirección