Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Thomson Linear
Sistemas de movimiento lineal
Unidades lineales SuperSlide 2RB
Unidades lineales SuperSlide 2RB - Sistemas de movimiento lineal con transmisión de husillo de bolas o husillo y guías de bolas
Thomson Linear
...
Unidades lineales SuperSlide 2RB - Sistemas de movimiento lineal con transmisión de husillo de bolas o husillo y guías de bolas
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2RB12G0N0160-075N001A0A00
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ES
1/5
Part Number
PN
Type of unit
TU
Tipo de husillo, diámetro, avance y tipo de tuerca
ST
Responsable de ingeniería
ED
Longitud de pedido (L)
OL
Distancia en Y
YD [mm]
Opción de freno
BOPT
ID de brida del motor
MFID
Opción de recubrimiento del eje de la guía de bolas
BGSCOPT
Opción de cojinete
BROPT
Opción de cubierta del perfil
PCOPT
Opción de herrajes
HOPT
Opción de sensores de origen y fin de carrera
SSOPT
1
2
2RB12G0N0160-075N001A0A00
2RB12 = 2RB12 unit
G0 = 16 mm, 5 mm, con precarga
N = no requiere ingeniería (estándar, sistema imperial)
160
75
N = sin freno
001
A = estándar, 60 Case
0 = estándar
A = ninguno
0 = chapado con aleación
0 = sin sensores
2RB16I0N0196-100N001A0A00
2RB16 = 2RB16 unit
I0 = 20 mm, 5 mm, con precarga
N = no requiere ingeniería (estándar, sistema imperial)
196
100
N = sin freno
001
A = estándar, 60 Case
0 = estándar
A = ninguno
0 = chapado con aleación
0 = sin sensores
Show compressed display (2 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Thomson Linear
- Unidades lineales SuperSlide 2RB
Shorttext
Sistemas de movimiento lineal con transmisión de husillo de bolas o husillo y guías de bolas
Últimos cambios
29.10.2024 09:27:20
Unidad
Palablras clave
Husillo
Linear
Sistemas
SuperSlide
Thomson
Unidades
bolas
guías
lineal
lineales
movimiento
transmisión
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)