Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
ruedas de acero inoxidable
643759 - LEXR-PO 125XR
Blickle
ruedas de acero inoxidable
643759 - LEXR-PO 125XR
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
643759
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
LEXR-PO 125XR
LEXR_PO_125XR
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altura total
HEIGHT [mm]
Dimensión de platina
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
Material del centro de la rueda
MATERIALRADK
1
643759
LEXR-PO 125XR
4047526643751
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
125
40
cojinete de agujas
150
150
70
0.678
Material sintético
poliamida 6 de alta calidad
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 643759
Número de pedido
643759
Shorttext
LEXR-PO 125XR
Últimos cambios
22.05.2025 14:16:08
Unidad
Palablras clave
Ruedas
acero
inoxidable
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Rodillo de dirección