Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6604-140474-Electroválvulas tipo Flipper de 2/2 y de 3/2 vías con separación de fluidos

Expand Table
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Bürkert-Número de identificación
BUNR
función circuito
WW
Conexion electrica
EAML
conexión de la línea
LTAML
mounting (flange pattern)
FBML
Pesa
CNSMASSEXACT [kg]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
140466
2/2
Litze
Flansch
Halterung
0.017
140467
2/2
Stecker
Flansch
Halterung
0.015
140468
2/2
Litze
Flansch
Halterung
0.017
143169
2/2
Stecker
Flansch
Halterung
0.014
143170
2/2
Litze
Flansch
Halterung
0.015
140469
3/2
Stecker
Flansch
Halterung
0.015
140471
3/2
Litze
Flansch
Halterung
0.017
140470
3/2
Stecker
Flansch
Halterung
0.014
140472
3/2
Litze
Flansch
Halterung
0.017
140473
3/2
Stecker
Flansch
Halterung
0.015
140474
3/2
Litze
Flansch
Halterung
0.017
141388
3/2
Stecker
Flansch
Halterung
0.015
145470
3/2
Litze
Flansch
Halterung
0.017
145617
2/2
Stecker
2 seitlich
d3,2
0.018
145620
2/2
Litze
2 seitlich
d3,2
0.020
145621
2/2
Stecker
2 seitlich
d3,2
0.018
145619
2/2
Litze
2 seitlich
M3
0.020
145618
2/2
Stecker
2 seitlich
d3,2
0.017
145616
2/2
Litze
2 seitlich
d3,2
0.014
Show compressed display (28 products)
Número de pedido140474
ShorttextElectroválvulas tipo Flipper de 2/2 y de 3/2 vías con separación de fluidos
Últimos cambios06.10.2025 12:24:43
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_ADJUSTING Adjusting

Por categorías

Automation Automatización
Plant_Design Construcción de plantas
Compressed_Air_Technology Tecnología de aire comprimido
Fluid_Technology Fluídica
Hydraulics Hidráulica
Pneumatics Neumática
Sensors Sensores
Actuating_Elements Actuadores
Metering_Technology Técnica de dosificación
Fitting Pieza de empalme
Conveyor_Technology Técnica transportadora
Medical_Technology Tecnología médica
Measurement Técnica de medición
Mixing_Technique Técnica de mezcla
Optoelectronics Optoelectrónica
Pipe_Fitting Unión de tubos
Switch_Cabinet Armario de distribución
Vacuum_Technology Tecnología del vacío
Process_Engineering Tecnología de procedimientos

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number140474
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-22-06-01 Válvula magnética
27-22-06-90 Válvula magnética

ECLASS 8.0

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06-90 Electromagnetic valve equiqment (unspecified)

ECLASS 7.1

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06-90 Electromagnetic valve equiqment (unclassified)

ECLASS 7.0

27-22-06-90 Electromagnetic valve equiqment (unclassified)

ECLASS 6.0

27-22-06-90 Solenoid valve (unclassified)

ECLASS 5.1

27-22-06-01 Válvula magnética

ETIM 10.0

EC010261 Solenoid valve

ETIM 6.0

EC001888 Magnet valve
Compare multiple parts
Add at least 2 products with