Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

857-411

Expand Table
All delivery countries/regions
ES
1/5
Código de Artículo
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Sección
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sección
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longitud de pelado
ABISOLIERLAENGE [mm]
Altura
HOEHE [mm]
Ancho
BREITE [mm]
Profundidad
TIEFE [mm]
Color
FARBE
Peso
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
1
857-411
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f"
28 - 14 "s" / 22 - 14
9 - 10
96.00
6.00
94.00
gris claro
36.104
27-21-01-20
27-21-01-20
Show compressed display (1 product)
Número de pedido857-411
ShorttextAmplificador de aislamiento, Señal de entrada de corriente, Señal de salida de corriente, Tensión de alimentación 24V DC, Ancho de montaje 6mm
Últimos cambios20.11.2025 14:57:51
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties