Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
ruedas de poliamida y polipropileno
884483 - L-PO 200K-ELS-FS
Blickle
ruedas de poliamida y polipropileno
884483 - L-PO 200K-ELS-FS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
884483
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
L-PO 200K-ELS-FS
L_PO_200K_ELS_FS
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altura total
HEIGHT [mm]
Dimensión de platina
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
Material del centro de la rueda
MATERIALRADK
1
884483
L-PO 200K-ELS-FS
4047526361907
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
200
50
cojinete a bolas
400
235
140 x 110
3.312
Material sintético
poliamida 6 de alta calidad
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 884483
Número de pedido
884483
Shorttext
L-PO 200K-ELS-FS
Últimos cambios
22.05.2025 14:31:24
Unidad
Palablras clave
Ruedas
poliamida
polipropileno
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Rodillo de dirección