1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

886374

Expand Table
ES
1/5
LEXR-PO 125G-FI-ELS
LEXR_PO_125G_FI_ELS
Número de artículo del fabricante
MANUID
Descripción breve
DESCSHORT
EAN
Nombre del fabricante
MANUNAME
Plazo de entrega previsto
DELTIME
Ø de rueda
RADDURCHM [mm]
Ancho de rueda
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacidad de carga a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altura total
HEIGHT [mm]
Dimensión de platina
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Material de la superficie de rodadura
MATERIALLAUFB
1
886374
LEXR-PO 125G-FI-ELS
4047526299057
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
125
40
casquillo liso
150
150
70
0.799
Material sintético
Show compressed display (1 product)
Número de pedido886374
ShorttextLEXR-PO 125G-FI-ELS
Últimos cambios22.05.2025 14:17:08
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rodillo de dirección