Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97909-250

Expand Table
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Embalaje
GEB
Temperatura de uso
TEMP
Viscosidad cinemática DIN 51561 con 40 °C
KVISKO [mm2/s]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
Plazo de entrega estándar
STDLZ
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
Spray de 250 ml
-5 °C a 120 °C
~ 4750
0.2593
Infotext
Yes
34039900
4059495276366
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (1 product)
Número de pedido97909-250
ShorttextGrasa fluida para cadenas Klüber
Últimos cambios26.01.2026 06:52:24

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number97909-250
Customs Tariff Number34039900
Certificate RoHSYes
GTIN-Code4059495276366
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-06-01-01 Lubricante (líquido)
30-02-16-17 Limpiador de pantallas

ECLASS 11.1

23-06-01-01 Lubricante (líquido)

ETIM 10.0

EC004140 Liquid for vehicles
Compare multiple parts
Add at least 2 products with