Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MecVel
ALI3 Actuador lineal
ALI3-CC - Actuador sin finales de carrera - Motor CC
MecVel
ALI3 Actuador lineal
ALI3-CC - Actuador sin finales de carrera - Motor CC
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALI3/0050/M02/CC-24-61,5-5000/M0/P1/A1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Tipo
IDNR
Carrera
C [mm]
Carrera
CC [mm]
Versión
VS
FMAX [N]
Velocidad
VEL [mm/s]
Gr. motor
GRM
RPM [rpm]
Motor
MOT
Voltaje
TS1 [V]
Anotaciones
TIPOY
Posición del motor
OM
Encoder
ENC
Anotaciones sobre l'encoder
ENCX
Anti rotación
DA
Posición final trasera
AP
Final frontal
AA
Versión de acero inoxidable
OPZ
Anotaciones en Inox
OPZY
Fuelle
OPZ1
Pintura
OPZ2
1
2
3
4
5
ALI3
50
0
M01
3600
35
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
ALI3
50
0
M02
3600
25
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
ALI3
50
0
M03
6000
12
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
ALI3
50
0
M04
6000
9
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
ALI3
50
0
M05
6000
5
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
Show compressed display (5 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
MecVel
- ALI3-CC
Shorttext
Actuador sin finales de carrera - Motor CC
Últimos cambios
16.10.2025 13:18:26
Unidad
Palablras clave
Actuador
CC
Motor
carrera
finales
lineal
sin
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-22-01-01 Accionamiento elevador (eléctrico, para guarniciones)
ECLASS 5.0
27-22-01-01 01