Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ALI4/50/0/M21/CC-24V-85-3000/IP65+No/M0/1/P1/A1

Expand Table
ES
1/5
Tipo de actuador
IDNR
Carrera
C [mm]
Carrera
CC [mm]
Versión
VS
Version note
VSN
Fmax
FMAX
Velocidad
VEL [mm/s]
Tamaño del motor
GR
Rpm del motor
RPM
Motor
MOT
Voltaje
TS1 [V]
Anotaciones
TIPOY
Clase de protección
GP
Freno
FR
Posición del motor
OM
Posición e-box
OMO
Anti rotación
DA
Final trasera
AP
1
2
3
4
5
ALI4
50
0
M20
BRAKE RECOMMENDED, REVERSIBLE ACTUATOR
600
100
85
3000
CC
24V
-
IP65
No
M0
1
No
P1
ALI4
50
0
M21
-
1100
50
85
3000
CC
24V
-
IP65
No
M0
1
No
P1
ALI4
50
0
M22
-
2800
20
85
3000
CC
24V
-
IP65
No
M0
1
No
P1
ALI4
50
0
M23
-
4100
13
85
3000
CC
24V
-
IP65
No
M0
1
No
P1
ALI4
50
0
M24
-
6800
7
85
3000
CC
24V
-
IP65
No
M0
1
No
P1
Show compressed display (5 configurable products)
ShorttextActuador sin finales de carrera - Motor CC
Últimos cambios16.10.2025 13:18:34
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties