Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2AS4EZHHR

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Temperatura de color
COLOR_TEMPERATURE
Intensidad luminosa
LIGHT_INTENSITY
Control local
LOCAL_CONTROL
Control inalámbrico
WIRELESS_CONTROL
Índice Tlci
TLCI_INDEX
Fotometría
PHOTOMETRICS
Ángulo del haz
BEAM_ANGLE
Dimensiones
DIMENSIONS
Peso
WEIGHT
1
2AS4EZHHR
ALIMENTACIÓN2
Ajustable de 2700K a 6500K (incrementos de 100K)
Regulable de 0 a 100 (suave y sin parpadeos)
Botones y pantalla a prueba de golpes
DMX DMX-RDM con conector XLR-5 IN
92 a 3200K / 95 a 5600K
3520 lux /327 fc a 1 m / 3 pies, 461 lux / 42,8 fc a 3 m / 10 pies
100º
370x308x68mm /14,5 "x12 "x2,7" (panel), 485x395x68mm / 19,1 "x15,5 "x2,7" (panel+yugo)
3,5 kg / 7,7 lbs (panel) 4 kg / 8,8 lbs (panel + yugo)
Show compressed display (1 product)
Número de pedido2AS4EZHHR
Últimos cambios18.06.2025 06:29:45
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number2AS4EZHHR