Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
HERRAJES PARA MUEBLES, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA (No.240A)
VARIOS
REJILLAS DE VENTILACIÓN
APK-K - VENTILADOR DE ALUMINIO
Sugatsune
...
VARIOS
REJILLAS DE VENTILACIÓN
APK-K - VENTILADOR DE ALUMINIO
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 210-034-400 APK-K400A-BL
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código del artículo
ARTICLENUMBER
Nombre del artículo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Color
COLOUR
Acabado
FINISH
Material
MATERIAL
Área máxima de escape mm2
MAXEXHAUSTAREAMM2
L1
L1
L2
L2
L3
L3
L4
L4
L5
L5
Forma
SHAPE
Método de instalación
INSTALLATIONMETHOD
L6
L6
Peso
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
210-032-544
APK-K160A-BL
4510932164597
Negro
Negro
Aleación de aluminio
859
160
135
36
150
30.5
Cuadrado
Empotrado
30.5
27
Link
210-032-545
APK-K160A-SL
4510932164603
Plateada
Plateado anodizado
Aleación de aluminio
859
160
135
36
150
30.5
Cuadrado
Empotrado
30.5
27
Link
210-032-546
APK-K210A-BL
4510932164610
Negro
Negro
Aleación de aluminio
1145
212
187
36
200
30.5
Cuadrado
Empotrado
30.5
37
Link
210-032-547
APK-K210A-SL
4510932164627
Plateada
Plateado anodizado
Aleación de aluminio
1145
212
187
36
200
30.5
Cuadrado
Empotrado
30.5
37
Link
210-034-399
APK-K400A-SL
4510932168144
Plateada
Plateado anodizado
Aleación de aluminio
3958
400
375
60
390
50(+0.5)(-0)
Cuadrado
Empotrado
50
95
Link
210-034-400
APK-K400A-BL
4510932168151
Negro
Negro
Aleación de aluminio
3958
400
375
60
390
50(+0.5)(-0)
Cuadrado
Empotrado
50
95
Link
210-034-401
APK-K400A-DBR
4510932168168
Marrón
Marrón oscuro
Aleación de aluminio
3958
400
375
60
390
50(+0.5)(-0)
Cuadrado
Empotrado
50
95
Link
210-034-402
APK-K400A-WT
4510932168175
Blanco
Pintura/Blanco
Aleación de aluminio
3958
400
375
60
390
50(+0.5)(-0)
Cuadrado
Empotrado
50
95
Link
210-034-403
APK-K400AW-SL
4510932168182
Plateada
Plateado anodizado
Aleación de aluminio
5938
400
375
80
390
70(+0.5)(-0)
Cuadrado
Empotrado
70
130
Link
210-034-404
APK-K400AW-BL
4510932168199
Negro
Negro
Aleación de aluminio
5938
400
375
80
390
70(+0.5)(-0)
Cuadrado
Empotrado
70
130
Link
210-034-405
APK-K400AW-DBR
4510932168205
Marrón
Marrón oscuro
Aleación de aluminio
5938
400
375
80
390
70(+0.5)(-0)
Cuadrado
Empotrado
70
130
Link
210-034-406
APK-K400AW-WT
4510932168212
Blanco
Pintura/Blanco
Aleación de aluminio
5938
400
375
80
390
70(+0.5)(-0)
Cuadrado
Empotrado
70
130
Link
Show compressed display (12 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- APK-K
Shorttext
VENTILADOR DE ALUMINIO
Últimos cambios
20.10.2025 13:44:38
Unidad
Palablras clave
ARQUITECTURA
CONSTRUCCIÓN
HERRAJES
MUEBLES
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
210-034-400
Type Code
APK-K400A-BL
GTIN-Code
4510932168151
Order Number
210-034-400
CNSPHYPROP Physical Properties