Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Productos (A - Z)
C
CDN
CDN - Cilindros normalizados
Festo
Productos (A - Z)
C
CDN
CDN - Cilindros normalizados
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193662 CDN-50-10-PPV---(0_2)
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Número de artículo
TNR
Tipo
TYP
Válido hasta
INFO
Carrera
HUB [mm]
Posición extendida
HUBST [mm]
Detección de posiciones
AFD
Detector
ELC
Material del rascador
AW
Carril
RA
Tipo de vástago
S2
Rosca prolongada del vástago
K2
Rosca del vástago
K3
Vástago prolongado delante
K8
Resistencia a temperaturas
S6
Position
STM [mm]
AF [mm]
AM [mm]
B [mm]
1
2
3
4
5
6
193660
CDN-32
2013-09-30
10
0
-
-
-
-
-
0
-
0
-
1
12.000
22.000
30.000
193661
CDN-40
2013-09-30
10
0
-
-
-
-
-
0
-
0
-
2
12.000
24.000
35.000
193662
CDN-50
2013-09-30
10
0
-
-
-
-
-
0
-
0
-
2
16.000
32.000
40.000
193663
CDN-63
2013-09-30
10
0
-
-
-
-
-
0
-
0
-
2
16.000
32.000
45.000
193664
CDN-80
2013-09-30
10
0
-
-
-
-
-
0
-
0
-
2
20.000
40.000
45.000
193665
CDN-100
2013-09-30
10
0
-
-
-
-
-
0
-
0
-
2
20.000
40.000
55.000
Show compressed display (6 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Festo
- CDN
Shorttext
Cilindros normalizados
Últimos cambios
29.01.2021 10:57:23
Unidad
Palablras clave
Cilindros
Productos
normalizados
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 10.1
27-29-02-90 Cilindro estándar (neumática)
ECLASS 6.0
27-29-02-90 Standard cylinder (pneumatics, unclassified)
ECLASS 5.1
27-29-02-01 Cilindro estándar (neumática)
ECLASS 5.0
27-29-02-01 01