Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A5RVG55JM

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificaciones cualificaciones
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
conexiones
CONNECTIONS
física de la construcción
CONSTRUCTION_PHYSICAL
control
CONTROL
efectos dinámicos
DYNAMIC_EFFECTS
eléctrico
ELECTRICAL
óptico
OPTICAL
1
A5RVG55JM
CE, MET Clasificación IP IP65, para exteriores húmedos, con válvula de compensación de presión M12 GORE
Conexión de alimentación Enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Salida de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Conectores de datos XLR de 3 y 5 patillas Longitud del cable (alimentación) 1,5 m (5 pies)
Dimensiones 210 x 274 x 387 mm (8,26 x 10,7 x 15,2 in) Peso 7,2 kg (16,0 lb) Color exterior Negro Material de la carcasa Magnesio Soporte para accesoriosGel Tamaño del marco 190 mm (7,5 in)
Protocolo de control DMX, RDM Canales DMX 1, 4, 7 10 ó 10STD ModosPersonalidades 5 personalidades (1CH, 4CH, 7CH, 10CH, 10CH Steady)
Dimmer Obturador Electrónico Zoom Electrónico Estroboscópico Motorizado Frecuencia Estroboscópica 0 a 25 Hz Temperatura de Color Preajustes Sí Modos de Atenuación 5 Programas Automatizados Incorporados Sí
Tensión de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Power Linking 12 unidades @ 120 V; 21 unidades @ 208 V; 23 unidades @ 230 V; Potencia y corriente 127 W, 1,064 A @ 120 V, 60 Hz Potencia y corriente 125 W, 0,627 A @ 208 V, 60 Hz Potencia y corriente 123 W, 0,571 A @ 230 V, 50 Hz
Fuente de luz 3 LED (bicolor CW-WW) 35 W, (2,42 A), 50.000 horas de vida útil. Temperatura de color (rango) 2800 a 7000 K Temperatura de color (al máximo) 4565 K Diámetros de lente frontal 160 mm CRI 96 Ángulo de haz 4,8° a 35,5° Ángulo de campo 7,3° a 48,4° Ángulo de Cuto≠ 9° a 56,7° Rango de zoom (ángulo de haz a ángulo de Cuto≠) 4,8° a 56.7° Rango de zoom (ángulo de haz más estrecho a ángulo de campo más ancho) 4,8° a 48,4° Lúmenes (4,8°) 1.555 Lúmenes (48,4°) 1.731 Iluminancia (4,8°) 8.744 lux a 5 m Iluminancia (48,4°) 213 lux a 5 m PWM seleccionable 600 Hz, 1200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6000 Hz, 25.000 Hz
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoA5RVG55JM
Últimos cambios07.01.2025 09:23:55
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties