Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U4C95ZQP0

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificaciones cualificaciones
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
conexiones
CONNECTIONS
física de la construcción
CONSTRUCTION_PHYSICAL
control
CONTROL
efectos dinámicos
DYNAMIC_EFFECTS
eléctrico
ELECTRICAL
óptico
OPTICAL
1
U4C95ZQP0
CE, MET, FCC Clasificación IP IP65, para exteriores húmedos, con válvula M12 GORE® de compensación de presión
Conexión de alimentación Enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Salida de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Conectores de datos XLR de 3 y 5 patillas IP65 Longitud del cable (alimentación) 1,5 m (5 pies)
Dimensiones 9,84 x 12,36 x 16,25 in (250 x 314 x 413 mm) Peso 19,8 lb (9 kg) Color exterior Negro Material de la carcasa Magnesio Soporte de accesoriosGel Tamaño del marco 7,5 in (191 mm)
Protocolo(s) DMX, RDM Canales DMX 9, 12 ó 17 ModosPersonalidades 4 personalidades (HSIC, SSP, TOUR, TR16, STD.Y)
Dimmer Obturador Electrónico Zoom Electrónico Estroboscópico Motorizado Frecuencia Estroboscópica 0 a 25 Hz Mezcla de Color Independiente Sí Preajustes de Temperatura de Color Sí Modos de Atenuación 5 Programas Automatizados Incorporados Sí Programas Personalizables Sí Recuperar Programas Personalizados Sí
Tensión de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Power Linking 8 unidades @ 120 V; 14 unidades @ 208 V; 15 unidades @ 230 V Potencia y corriente 187 W, 1,580 A @ 120 V, 60 Hz Potencia y corriente 181 W, 0,909 A @ 208 V, 60 Hz Potencia y corriente 175 W, 0,869 A @ 230 V, 50 Hz
Fuente de luz 3 LED (cuatricolor RGBW) 60 W, (4,4 A), 50.000 horas de vida útil Ángulo de haz 4° a 34° Ángulo de campo 8° a 45° Rango de zoom 4° a 45° Iluminancia (4°) 15.280 lux a 5 m Iluminancia (34°) 313 lux a 5 m PWM seleccionable 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 2400 Hz, 6000 Hz, 25.000 Hz
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoU4C95ZQP0
Últimos cambios07.01.2025 09:23:54
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties