Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros de acero inoxidable
CRDSNU
CRDSNU - cilindro normalizado
Festo
...
Cilindros con vástago
Cilindros de acero inoxidable
CRDSNU
CRDSNU - cilindro normalizado
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185290 CRDSNU-16-1-P-A-S2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Número de artículo
TNR
Tipo
TYP
Válido hasta
INFO
Diámetro del émbolo
KDM [mm]
End position cushioning/Sensing
ED
Tipo de vástago
VAR
Carrera
HUB [mm]
Posición extendida
HUBST [mm]
AM [mm]
Rosca
BE
CD [mm]
D [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
Rosca
EE
EW [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
160880
CRDSNU
2014-12-31
12
P-A
1.000
0.000
16
M16x1.5
6
20
16
6
13.3
M 5
12
22.0
20.0
185289
CRDSNU
2014-12-31
12
P-A
S2
1.000
0.000
16
M16x1.5
0
20
16
6
13.3
M 5
0
22.0
20.0
160881
CRDSNU
2014-12-31
16
P-A
1.000
0.000
16
M16x1.5
6
20
16
6
17.3
M 5
12
22.5
22.5
185290
CRDSNU
2014-12-31
16
P-A
S2
1.000
0.000
16
M16x1.5
0
20
16
6
17.3
M 5
0
22.5
22.5
160882
CRDSNU
2014-12-31
20
P-A
1.000
0.000
20
M22x1.5
8
30
22
8
21.3
G 1/8
16
26.5
22.5
185291
CRDSNU
2014-12-31
20
P-A
S2
1.000
0.000
20
M22x1.5
0
30
22
8
21.3
G 1/8
0
26.5
22.5
160883
CRDSNU
2014-12-31
25
P-A
1.000
0.000
22
M22x1.5
8
30
22
10
26.5
G 1/8
16
31.5
25.0
185292
CRDSNU
2014-12-31
25
P-A
S2
1.000
0.000
22
M22x1.5
0
30
22
10
26.5
G 1/8
0
31.5
25.0
Show compressed display (8 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Accesorios
Request for quote (RFQ)
Festo
- CRDSNU
Shorttext
cilindro normalizado
Últimos cambios
18.12.2025 18:59:29
Unidad
Palablras clave
Actuadores
Cilindros
Productos
acero
cilindro
inoxidable
neumáticos
normalizado
vástago
Clasificaciones
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-01-01-02 Cilindro redondo (neumática)
ECLASS 10.1
27-29-02-90 Cilindro estándar (neumática)
27-29-03-04 Cilindro redondo (neumática)
ECLASS 6.0
27-29-02-90 Standard cylinder (pneumatics, unclassified)
27-29-03-04 Round cylinder (pneumatics)
ECLASS 5.1
27-29-02-01 Cilindro estándar (neumática)
27-29-03-04 Cilindro redondo (neumática)
ECLASS 5.0
27-29-02-01 01
27-29-03-04 04
Standards
ISO-6x-64x-ISO 6432 ISO 6432