Limitación de par de muletillas CTD.48 p-M5x16-3-C2

Expand Table
ES
1/5
Código
PARTNUMBER
Descripción
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
D
DIM02
l
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
l
DIM06 [mm]
l2
DIM07 [mm]
b
DIM08 [mm]
C#
DIM09 [Nm]
Masa
WEIGHT [g]
los detalles del producto
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
221951-C9
CTD.48 p-M5x10-2-C9
48
M5
28
26
10
10
9
20
2
37
los detalles del producto
221951-C2
CTD.48 p-M5x10-2-C2
48
M5
28
26
10
10
9
20
2
37
los detalles del producto
221952-C9
CTD.48 p-M5x10-3-C9
48
M5
28
26
10
10
9
20
3
38
los detalles del producto
221952-C2
CTD.48 p-M5x10-3-C2
48
M5
28
26
10
10
9
20
3
38
los detalles del producto
221955-C9
CTD.48 p-M5x16-2-C9
48
M5
28
26
10
16
9
20
2
38
los detalles del producto
221955-C2
CTD.48 p-M5x16-2-C2
48
M5
28
26
10
16
9
20
2
38
los detalles del producto
221956-C9
CTD.48 p-M5x16-3-C9
48
M5
28
26
10
16
9
20
3
39
los detalles del producto
221956-C2
CTD.48 p-M5x16-3-C2
48
M5
28
26
10
16
9
20
3
39
los detalles del producto
221961-C9
CTD.48 p-M6x16-2-C9
48
M6
28
26
10
16
9
20
2
39
los detalles del producto
221961-C2
CTD.48 p-M6x16-2-C2
48
M6
28
26
10
16
9
20
2
39
los detalles del producto
221962-C9
CTD.48 p-M6x16-3-C9
48
M6
28
26
10
16
9
20
3
40
los detalles del producto
221962-C2
CTD.48 p-M6x16-3-C2
48
M6
28
26
10
16
9
20
3
40
los detalles del producto
221965-C9
CTD.48 p-M6x25-2-C9
48
M6
28
26
10
25
9
20
2
41
los detalles del producto
221965-C2
CTD.48 p-M6x25-2-C2
48
M6
28
26
10
25
9
20
2
41
los detalles del producto
221966-C9
CTD.48 p-M6x25-3-C9
48
M6
28
26
10
25
9
20
3
42
los detalles del producto
221966-C2
CTD.48 p-M6x25-3-C2
48
M6
28
26
10
25
9
20
3
42
los detalles del producto
Show compressed display (16 products)
Número de pedido221956-C2
ShorttextLimitación de par de muletillas
Últimos cambios15.10.2025 09:04:29
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties