Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
remeha
Gas-Brennwert-Wand
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Calenta Ace 15 35
remeha
Gas-Brennwert-Wand
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Calenta Ace 15 35
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Calenta Ace 15 35 7676812_300
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
DE
Reset filters
1/5
Bestell-Nr.
CNSORDERNO
Kurztext 1
ARGEKTEXTA
Kurztext 2
ARGEKTEXTB
Detaillierungsgrad
LOD
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Tiefe
T [mm]
Abgasanschluss
ABA
Zuluftanschluss
ZLA
Schlauch des Sicherheitsventils
SDS
Kondenwasseranschluss
KWA
Heizungsvorlauf
HVL
Heizungsrücklauf
HRL
Gasanschluss
GAS
Warmwasseranschluss/Vorlauf Speicherbeladung
WWAS
Kaltwasseranschluss/Rücklauf Speicherbeladung
KWAS
1
2
3
7676812
RE Gas-Brennwert-Wandkessel
Calenta Ace 15 DS, 15 kW
300
450
690
450
Ø 60
Ø 100
Ø 25
Ø 25
G 3/4"
G 3/4"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
7676814
RE Gas-Brennwert-Wandkessel
Calenta Ace 25 DS, 25 kW
300
450
690
450
Ø 60
Ø 100
Ø 25
Ø 25
G 3/4"
G 3/4"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
7676815
RE Gas-Brennwert-Wandkessel
Calenta Ace 35 DS, 35 kW
300
450
690
450
Ø 80
Ø 125
Ø 25
Ø 25
G 3/4"
G 3/4"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
Show compressed display (3 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
remeha
- Gas-Brennwert-Wandheizkessel
Número de pedido
7676812
Shorttext
Calenta Ace 15 35
Últimos cambios
13.06.2022 11:41:07
Unidad
Clasificaciones
Por categorías
Architecture Arquitectura
Building_Technique Técnica de construcción
Building_Service Domótica
Heating_Engineering Técnica de calefacción
Air_Condition Aire acondicionado
CNS
CNSERPBASE Object Properties
IFC4
IFC4_IFCBOILER Boiler
OmniClass
23-33 11 21 17 23-33 11 21 17 - Low Temperature Hot Water Water Tube Boilers
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based