Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 170-021-975 HG-S50-12

Expand Table
ES
1/5
Código del artículo
ARTICLENUMBER
Nombre del artículo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Material principal
MAINMATERIAL
Acabado principal
MAINFINISH
Posición de montaje
MOUNTINGPOSITION
Par de torsión kgf.cm
TORQUEKGFCM
Par de torsión N.m
TORQUENM
Capacidad de carga horizontal kgf
HORIZONTALLOADCAPACITYKGF
Capacidad de carga horizontal N
HORIZONTALLOADCAPACITYN
Diámetro externo
OUTERDIAMETER
Diámetroφ del agujero de la sección media
MIDSECTIONHOLEDIAMETER
Peso
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
170-021-975
HG-S50-12
4510932023009
Swivel Hinges
Acero Inoxidable (SUS430)
Barra pulida
Horizontal
51.0(±20%)
5.0(±20%)
20.4
200
54
12
132
Link
170-021-976
HG-S30-12
4510932022996
Swivel Hinges
Acero Inoxidable (SUS430)
Barra pulida
Horizontal
30.6(±20%)
3.0(±20%)
20.4
200
54
12
129
Link
Show compressed display (2 products)
ShorttextBISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓN
Últimos cambios20.10.2025 13:43:30
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties