Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2134.204008

Expand Table
EN
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Size
GR
diameter
D [mm]
thread
G
height
H [mm]
height
H1 [mm]
height
H2 [mm]
width across flats
SW [mm]
Belastbarkeit max.
BELASTUNG [kN]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standard delivery time
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
K2134.203006
30
30.0
M6
27.0
0.8
17
10
7.5
0.0230
Infotext
Yes
4059245921126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2134.204006
40
40.0
M6
27.0
0.8
17
10
7.5
0.0300
Infotext
Yes
4059245921133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2134.203008
30
30.0
M8
27.0
0.8
17
13
7.5
0.0230
Infotext
Yes
4059245921140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2134.204008
40
40.0
M8
27.0
0.8
17
13
7.5
0.0300
Infotext
Yes
4059245921157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2134.205010
50
50.0
M10
40.0
2.5
22
17
15.5
0.0520
Infotext
Yes
4059245921164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2134.205012
50
50.0
M12
40.0
2.5
22
19
15.5
0.0520
Infotext
Yes
4059245921171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2134.206516
65
64.5
M16
46.5
1.8
28
24
34
0.0730
Infotext
Yes
4059245921188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2134.208320
83
82.5
M20
60.0
1.8
35
30
39
0.1640
Infotext
Yes
4059245921195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Show compressed display (8 products)
Número de pedidoK2134.204008
ShorttextTeller für Gelenkfüße aus Kunststoff
Últimos cambios02.08.2025 22:00:08
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties