Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L02/50/M05/24V/P1/A1

Expand Table
ES
1/5
Tipo de actuador
IDNR
Carrera
C [mm]
Posición de la varilla
CC [mm]
Versión
VS [mm]
FMAX [N]
Velocidad
VEL [mm/s]
Voltaje
TS1 [mm]
Anotaciones en el motor
TS1X
Encoder
ENC
Anotaciones sobre l'encoder
ENCX
Posición final trasera
AP [mm]
Final frontal
AA
Anti rotación
DA
1
2
3
4
L02
50
0
M04
750
30
24V
-
No
-
P1
A1
No
L02
50
0
M05
840
20
24V
-
No
-
P1
A1
No
L02
50
0
M06
1600
10
24V
-
No
-
P1
A1
No
L02
50
0
M07
2000
5
24V
-
No
-
P1
A1
No
Show compressed display (4 configurable products)
ShorttextActuador sin finales de carrera
Últimos cambios16.10.2025 13:19:20
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-22-01-01 Accionamiento elevador (eléctrico, para guarniciones)

ECLASS 5.0

27-22-01-01 01