Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

66070627

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Nº de artículo
ARTNR
Enlace Tienda
WEBSHOP
Material Breve descripción
MATK
Material
MAT
Ejecución
AUSF
Forma
FORM
d1
D1 [mm]
d2 - H8
D2 [mm]
d3
D3 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
66070527
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma A: con flecha de marcado, blanca, grabada con precisión láser
27
6
6
66070534
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma A: con flecha de marcado, blanca, grabada con precisión láser
34
8
8
66070542
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma A: con flecha de marcado, blanca, grabada con precisión láser
42
10
10
66070627
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma B: Neutro, sin flecha de marcado ni escala
27
6
6
66070634
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma B: Neutro, sin flecha de marcado ni escala
34
8
8
66070642
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma B: Neutro, sin flecha de marcado ni escala
42
10
10
66070727
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma S: con escala 0...9, 20 marcas de graduación, blanco, grabado con precisión láser
27
6
6
66070734
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma S: con escala 0...9, 20 marcas de graduación, blanco, grabado con precisión láser
34
8
8
66070742
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Aluminio negro
Mando giratorio: aluminio anodizado negro; tapa: plástico gris claro; collarín/tuerca hexagonal: latón
Versión 2: Con mandril de pinza (agujero d3)
Forma S: con escala 0...9, 20 marcas de graduación, blanco, grabado con precisión láser
42
10
10
Show compressed display (9 products)
Número de pedido66070627
ShorttextPomos giratorios 726.1, versión 2
Últimos cambios01.12.2025 10:55:22
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
Mass0.037
MaterialAluminio negro
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-01-01-01 Botón (elemento de mando)