Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

43309020

Expand Table
All delivery countries/regions
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Nº de artículo
ARTNR
Enlace Tienda
WEBSHOP
Material Breve descripción
MATK
Material
MAT
Sugerencia
HW
Ejecución
AUSF
Velocidad de salida
ADZ [1/min.]
i - Traducción
UE
Par admisible en el eje de salida*
DMA [Nm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
43309007
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
207
7 : 1
9
43309008
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
175
8 : 1
10
43309010
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
140
10 : 1
13
43309012
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
117
12 : 1
14
43309015
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
93
15 : 1
17
43309020
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
70
20 : 1
21
43309025
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
56
25 : 1
23
43309030
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
47
30 : 1
27
43309040
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
-
250 W, one-sided output shaft lateral
35
40 : 1
31
43309050
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
* Par límite de resistencia
250 W, one-sided output shaft lateral
28
50 : 1
32*
43309060
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
* Par límite de resistencia
250 W, one-sided output shaft lateral
23
60 : 1
23*
43309080
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Producto multimaterial
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
* Par límite de resistencia
250 W, one-sided output shaft lateral
18
80 : 1
24*
Show compressed display (12 products)
Número de pedido43309020
ShorttextMotorreductores de tornillo sinfín R con reductor de tornillo sinfín simple, datos del motor 250 vatios / 1400 rpm, relación de transmisión de 7:1 a 80:1
Últimos cambios01.12.2025 11:01:33
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-32-01-04 Engranaje helicoidal