Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MÄDLER
Elementos de accionamiento
Disco abatible y pies regulables
Disco abatible
MAE-GT-2259-IG-A-STBR - Disco articulado 2259 con rosca interior, tipo A, acero bruñido
MÄDLER
...
Disco abatible
MAE-GT-2259-IG-A-STBR - Disco articulado 2259 con rosca interior, tipo A, acero bruñido
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65521000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Nº de artículo
ARTNR
Enlace Tienda
WEBSHOP
Material Breve descripción
MATK
Material
MAT
Ejecución
AUSF
d1
D1 [mm]
d2
D2 [mm]
h1
H1 [mm]
h2
H2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
65520600
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero bruñido
Elemento de bola: acero de corte libre, endurecido por inducción y bruñido, disco: acero endurecido y templado, bruñido
Tipo A
M6
20
14
2.5
65520800
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero bruñido
Elemento de bola: acero de corte libre, endurecido por inducción y bruñido, disco: acero endurecido y templado, bruñido
Tipo A
M8
25
18
4.0
65521000
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero bruñido
Elemento de bola: acero de corte libre, endurecido por inducción y bruñido, disco: acero endurecido y templado, bruñido
Tipo A
M10
32
22
5.0
65521200
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero bruñido
Elemento de bola: acero de corte libre, endurecido por inducción y bruñido, disco: acero endurecido y templado, bruñido
Tipo A
M12
40
26
6.0
65521600
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero bruñido
Elemento de bola: acero de corte libre, endurecido por inducción y bruñido, disco: acero endurecido y templado, bruñido
Tipo A
M16
50
32
7.0
65522000
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero bruñido
Elemento de bola: acero de corte libre, endurecido por inducción y bruñido, disco: acero endurecido y templado, bruñido
Tipo A
M20
60
42
8.0
65522400
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero bruñido
Elemento de bola: acero de corte libre, endurecido por inducción y bruñido, disco: acero endurecido y templado, bruñido
Tipo A
M24
60
45
9.5
Show compressed display (7 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
MÄDLER
- MAE-GT-2259-IG-A-STBR
Número de pedido
65521000
Shorttext
Disco articulado 2259 con rosca interior, tipo A, acero bruñido
Últimos cambios
23.11.2024 12:14:40
Unidad
Palablras clave
Elementos
abatible
accionamiento
acero
articulado
bruñido
disco
interior
pies
regulables
rosca
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate REACH
materialcompliance@maedler.de
Certificate RoHS
materialcompliance@maedler.de
Maintenance Intervals
Bitte Katalogseite beachten.
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-02-01-90 Árbol cardán (sin clasificación)