Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30030000

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Nº de artículo
ARTNR
Enlace Tienda
WEBSHOP
Material Breve descripción
MATK
Material
MAT
Módulo
M
Número de marchas
GZ
Dirección de inclinación
SR
d
D [mm]
Desde
DA [mm]
ND
ND [mm]
NL
NL [mm]
G
G [mm]
1
2
3
4
5
30000000
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero
Acero 11SMn30+C (1.0715)
0.50
1
derecha
7.0
8
5.5
4
12
30030000
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero
Acero 11SMn30+C (1.0715)
0.75
1
derecha
8.5
10
6.0
4
16
30060000
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero
Acero 11SMn30+C (1.0715)
1.00
1
derecha
14.0
16
11.0
6
24
30100000
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero
Acero 11SMn30+C (1.0715)
1.50
1
derecha
25.0
28
21.0
10
40
30130000
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Acero
Acero 11SMn30+C (1.0715)
2.00
1
derecha
32.0
36
25.0
10
45
Show compressed display (5 products)
Número de pedido30030000
ShorttextTornillos huecos de acero, fresados, de un solo arranque a derechas
Últimos cambios01.12.2025 11:00:04
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-32-01-04 Engranaje helicoidal
23-17-01-05 Árbol de tornillo sin fin
23-17 Elemento dentado y accionamiento
23-17-01 Elemento dentado

ECLASS 10.1

23-17-01-05 Árbol de tornillo sin fin
23-17 Elemento dentado y accionamiento
23-17-01 Elemento dentado

ECLASS 8.0

23-17-01-05 Worm shaft
23-17 Toothed part and drive
23-17-01 Toothed parts

ECLASS 6.0

23-17 Toothed part and drive
23-17-01 Toothed parts
23-17-01-05 Worm shaft