Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MY1M32-50

Expand Table
ES
1/5
Tamaño diámetro
BORE [mm]
Tipo de guía
TYPE
Rosca de conexión
THREAD1
Conexionado
PIPING
Detector magnético
AUTOSWITCH
Longitud del cable
LEAD
Número de detectores magnéticos
NUMBER
Unidad de ajuste de carrera en lado izquierdo
LEFTAD
Unidad de ajuste de carrera en lado derecho
RIGHTAD
Carrera
STROKE [mm]
Posición de la mesa
POS [mm]
Opción de carrera
STOP
Comentario
COM
1|MY1M16
2|MY1M20
3|MY1M25
4|MY1M32
5|MY1M40
6|MY1M50
7|MY1M63
16
(M) Modelo con patín deslizante
(-) Rosca M
(-) Tipo estándar
(-) Sin detector magnético (imán incorporado)
N/A
N/A
(-) Sin unidad de regulación
(-) Sin unidad de regulación
50
0.000
Carrera fabricable
Confirmar las condiciones de uso con SMC.
20
(M) Modelo con patín deslizante
(-) Rosca M
(-) Tipo estándar
(-) Sin detector magnético (imán incorporado)
N/A
N/A
(-) Sin unidad de regulación
(-) Sin unidad de regulación
50
0.000
Carrera fabricable
Confirmar las condiciones de uso con SMC.
25
(M) Modelo con patín deslizante
(-) Rc
(-) Tipo estándar
(-) Sin detector magnético (imán incorporado)
N/A
N/A
(-) Sin unidad de regulación
(-) Sin unidad de regulación
50
0.000
Carrera fabricable
Confirmar las condiciones de uso con SMC.
32
(M) Modelo con patín deslizante
(-) Rc
(-) Tipo estándar
(-) Sin detector magnético (imán incorporado)
N/A
N/A
(-) Sin unidad de regulación
(-) Sin unidad de regulación
50
0.000
Carrera fabricable
Confirmar las condiciones de uso con SMC.
40
(M) Modelo con patín deslizante
(-) Rc
(-) Tipo estándar
(-) Sin detector magnético (imán incorporado)
N/A
N/A
(-) Sin unidad de regulación
(-) Sin unidad de regulación
50
0.000
Carrera fabricable
Confirmar las condiciones de uso con SMC.
50
(M) Modelo con patín deslizante
(-) Rc
(-) Tipo estándar
(-) Sin detector magnético (imán incorporado)
N/A
N/A
(-) Sin unidad de regulación
(-) Sin unidad de regulación
50
0.000
Carrera fabricable
Confirmar las condiciones de uso con SMC.
63
(M) Modelo con patín deslizante
(-) Rc
(-) Tipo estándar
(-) Sin detector magnético (imán incorporado)
N/A
N/A
(-) Sin unidad de regulación
(-) Sin unidad de regulación
50
0.000
Carrera fabricable
Confirmar las condiciones de uso con SMC.
Show compressed display (7 configurable products)
ShorttextCilindro sin vástago articulado mecánicamente/Modelo con casquillos de deslizamiento
Últimos cambios29.08.2025 17:12:54
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_DRIVING Driving
BYFUNC_POSITIONING Positioning
BYFUNC_LINEAR_MOVEMENT Linear Movement

Por categorías

Linear_Technology Técnica linear
Automation Automatización
Handling_Technique Técnica de manejo
Packaging_Technology Tecnología de empaque
Electronics Electrónica

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-01-02-01 Cilindro sin vástago (neumático)
51-01-02-90 Cilindro sin barra de émbolo (neumática)

ECLASS 12.0

51-01-02-90 Cilindro sin barra de émbolo (neumática)

ECLASS 10.1

27-29-04-90 Cilindro sin barra de émbolo (neumática)