...
VELVET
Mini
Mini2Estudio
VELVET
Mini
Mini2Estudio
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTE7CLU9L
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Temperatura de color
COLOR_TEMPERATURE
Intensidad luminosa
LIGHT_INTENSITY
Control local
LOCAL_CONTROL
Control por cable
WIRE_CONTROL
Índice Tlci
TLCI_INDEX
Fotometría
PHOTOMETRICS
Ángulo del haz
BEAM_ANGLE
Dimensiones
DIMENSIONS
Peso
WEIGHT
1
OTE7CLU9L
Mini2Estudio
Ajustable de 2700K a 6500K en incrementos de 100K
Regulable de 0 a 100 (suave y sin parpadeos)
Botones y pantalla a prueba de golpes
DMX-RDM con conector XLR-5 In (entrada y salida con divisor DMX)
97 a 3200K y 98 a 5600K
1200 Lux / 111 fc a 1 m / 3 pies, 170 Lux / 16 fc a 3 m / 10 pies
100º
345 x 190 x 90 mm / 13,6 "x7,5 "x3,5" (panel)
1,9 kg (panel)
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
VELVET
- Mini2Estudio
Número de pedido
OTE7CLU9L
Últimos cambios
18.06.2025 06:29:45
Unidad
Palablras clave
Mini
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties