Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VCHKES58I

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificaciones cualificaciones
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
conexiones
CONNECTIONS
física de la construcción
CONSTRUCTION_PHYSICAL
control
CONTROL
efectos dinámicos
DYNAMIC_EFFECTS
eléctrico
ELECTRICAL
óptico
OPTICAL
1
VCHKES58I
CE, MET, FCC, UKCA Clasificación IP IP65, exterior húmedo, con válvula M12 GORE de compensación de presión Temperatura (ambiente) -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Conexión de alimentación Enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Salida de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Conectores de datos XLR de 5 patillas Longitud del cable (alimentación) 1,5 m Conexión de software USB
Dimensiones Dimensiones 18,82 x 11,81 x 8,27 pulgadas (478 x 300 x 210 mm) Peso 21,4 libras (9,8 kg) Color exterior Negro Material de la carcasa Aluminio fundido a presión Soporte para accesoriosGel Tamaño del marco 7,5 pulgadas (191 mm)
Protocolo de control DMX, RDM Canales DMX 1, 4, 5, 7, 11, 13ch1, 13ch2, 17 o HSV ModosPersonalidades 9 personalidades (1, 4, 5, 7, 11, 13ch1, 13ch2, 17, HSV)
Dimmer Obturador electrónico Estroboscópico Estroboscópico electrónico Frecuencia de 0 a 25 Hz Mezcla de color independiente Sí Preajustes de temperatura de color Sí Modos de atenuación 4 Programas automatizados incorporados Sí
Tensión de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Power Linking 5 unidades @ 120 V; 8 unidades @ 208 V; 9 unidades @ 230 V; Potencia y corriente 274 W, 2,31 A @ 120 V, 60 Hz Potencia y corriente 267 W, 1,38 A @ 208 V, 60 Hz Potencia y corriente 265 W, 1,25 A @ 230 V, 50 Hz
Fuente de luz 80 LED (10 rojos, 10 verdes, 10 azules, 20 ámbar, 30 menta) 4,4 a 7,8 W, (2,4 A), 50.000 horas de vida útil. Temperatura del color (rango) 2800 a 8000 K Temperatura del color (al máximo) 5399 K Ángulo del haz (lente estrecha) 11,9° Ángulo del haz (lente media) 25,6° Ángulo del haz (lente ancha) 29,3° Ángulo del haz (lente muy ancha) 43,5° Ángulo de campo (lente estrecha) 20,8° Ángulo de campo (lente media) 37,8° Ángulo de campo (lente ancha) 43,1° Ángulo de campo (lente muy ancha) 87.9° Lúmenes (lente estrecha) 10.051 Lúmenes (lente media) 10.079 Lúmenes (lente ancha) 9.936 Lúmenes (lente muy ancha) 8.380 Iluminancia (lente media) 1.950 lux a 5 m Iluminancia (lente ancha) 1.475 lux a 5 m Iluminancia (lente muy ancha) 401 lux a 5 m PWM seleccionable 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoVCHKES58I
Últimos cambios07.01.2025 09:23:55
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberVCHKES58I