Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PLG7-ST-1500-1600-6--INW-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N-N-900-1500-170-1000x800-R-RAL 9006-N-N-N-N

Expand Table
All delivery countries/regions
ES
1/5
Número de artículo
TCODE
Nombre del proyecto
PRJNAME
Dirección de entrega
LIEF
nombre
PR
ángulo de paso
SW [°]
Información
INFO
pasos info
SAINFO
ancho de escalera
B [mm]
espacio frente a las escaleras
PT [mm]
vertical
V [mm]
horizontal
H [mm]
1
PLG7-ST-1500-1600-6--INW-0-0-0-N-N-N-N-N-N-N-N-N-900-1500-170-1000x800-R-RAL 9006-N-N-N-N
PLG7
0-47
La configuración no es posible si desnivel delante de la escalera | combinación de pared + conjunto de apoyo | desnivel superior a 47°, apoyos especiales | desviación de la profundidad/altura del último peldaño (superior) | desniveles de calzada inferiores a los de la escalera | rampa prolongada en subida
Todos los escalones, excepto el escalón 1, deben ser iguales. Esto significa que todos deben tener la misma profundidad y altura.
1500
1600
900
1500
Show compressed display (1 configurable product)
Shorttextplataforma salvaescaleras
Últimos cambios05.11.2025 13:44:34
Unidad

Clasificaciones

By BIM categories

BIM_ESCALATORS Escalators

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

36-46-04-02 Escalera mecánica

ECLASS 11.0

36-46-04-02 Escalera mecánica

OmniClass 2006

23-50_05_17 23-50 05 17 Escalators

OmniClass

23-23 11 13 23-23 11 13 - Escalators

BIMHawk PDT

PDT_ESCALATOR Escalator

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model

Uniclass2015

65_80_28_21 65 80 28 21 - Escalators