Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VYK8V5T6F

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
tipo cerrado
CLOSED_TYPE
altura exterior
EXTERNAL_HEIGHT
longitud exterior
EXTERNAL_LENGTH
anchura exterior
EXTERNAL_WIDTH
tipo de tapa
LID_TYPE
material
MATERIAL
tipo de montaje
MOUNTING_TYPE
nivel de protección
PROTECTION_LEVEL
nombre
NAME
1
VYK8V5T6F
Por Tornillos Traseros
48
134
97
Con frontal extraíble
Noryl
Con tornillos de anclaje
IP54
VYK8V5T6F
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoVYK8V5T6F
Últimos cambios02.07.2024 07:02:47
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties