Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Berger Tools
ISO Standard Range of Guide Pillars, Ball Cages & Bushes
S-ISO - Retaining clamps
Berger Tools
ISO Standard Range of Guide Pillars, Ball Cages & Bushes
S-ISO - Retaining clamps
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CLAMP2-M6-6,3-16,0-14,0
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
ARTNR
Weight
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
CLAMP3-M10-6,0-14,6
0.006
CLAMP2-M6-6,3-16,0-14,0
0.005
CLAMP3-M6-5,8-23,0
0.004
CLAMP2-M8-5,7-19,0-15,0
0.007
CLAMP1-M8-6,5-20,0-17,3
0.010
Show compressed display (5 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Berger Tools
- S-ISO
Número de pedido
S6ISO
Shorttext
Retaining clamps
Últimos cambios
28.11.2022 09:12:23
Unidad
Palablras clave
Ball Cages
Guide Pillars
ISO Standard
Range
Retaining clamps
Tools
bushes
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-04-02 Elemento de retención (normalizado, fabricación de herramientas)
ECLASS 9.1
21-13-04-02 Elemento de retención (normalizado, fabricación de herramientas)
ECLASS 9.0
21-13-04-02 Holder element (standardized tool parts, tool and die)