Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Tellurerota
Industrial - Cargas medias
61 - RUEDAS DE POLIURETANO DE INYECCION 85 SHORE A, NUCLEO DE POLIAMIDA 6
Ruedas de poliuretano de inyección, 85 Shore A, soportes industriales (NL)
61NL Ø80-125
SRFP/NL - Ruedas de goma termoplástica, soporte giratorio tipo "NL" con taladro pasador
Tellurerota
...
61NL Ø80-125
SRFP/NL - Ruedas de goma termoplástica, soporte giratorio tipo "NL" con taladro pasador
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
617801
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Código
COD
Tipo bujo rueda
WT
Diametro rueda
D [mm]
Ancho bandaje
F [mm]
Altura total
H [mm]
Diámetro platina
G [mm]
Diámetro del taladro pasador
C [mm]
Excentricidad
E [mm]
Capacidad de carga
LC [daN]
Para-hilos
TG [mm]
Peso
W [kg]
Descripción técnica
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
617701
CB
80
30
107
73
12
40
120
No
0.55
Descripción técnica
617702
CB
100
30
128
73
12
35
170
No
0.67
Descripción técnica
617703
CB
125
35
156
73
12
37
220
No
0.85
Descripción técnica
617704
CB
150
35
182
73
12
34
220
No
1.01
Descripción técnica
617711
CB
150
45
188
102
20
56
300
No
1.69
Descripción técnica
617706
CB
200
50
236
102
20
56
300
No
2.13
Descripción técnica
617801
CR
80
30
107
73
12
40
120
No
0.57
Descripción técnica
617802
CR
100
30
128
73
12
35
170
No
0.68
Descripción técnica
617803
CR
125
35
156
73
12
37
220
No
0.87
Descripción técnica
617804
CR
150
35
182
73
12
34
220
No
1.03
Descripción técnica
617811
CR
150
45
188
102
20
56
300
No
1.74
Descripción técnica
617806
CR
200
50
236
102
20
56
300
No
2.18
Descripción técnica
614301
CC
80
30
107
73
12
40
85
No
0.56
Descripción técnica
614302
CC
100
30
128
73
12
35
120
No
0.61
Descripción técnica
614303
CC
125
35
156
73
12
37
180
No
0.79
Descripción técnica
Show compressed display (15 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Tellurerota
- SRFP/NL
Shorttext
Ruedas de goma termoplástica, soporte giratorio tipo "NL" con taladro pasador
Últimos cambios
15.10.2025 12:45:56
Unidad
Palablras clave
Cargas
INYECCION
Industrial
Ruedas
Shore
TERMOPLÁSTICA
giratorio
goma
industriales
inyección
medias
nucleo
pasador
poliamida
poliuretano
soporte
soportes
taladro
Clasificaciones
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties