Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SS.PE.SEB M 16

Expand Table
ES
1/5
PREVIEW
Referencia
REF
Diámetro
DIA
Number of persons - EN 795:2012
NP7952012 [pers]
Number of persons - CEN/TS 16415:2013
NP164152013 [pers]
Standard
L1 [mm]
Fuerza de Presión
TT [Nm]
XX [mm]
S [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Peso
MASS [kg]
Enlace a PDF
PDF
INFO
1
2
3
4
SS.PE.SEB M 12
M 12 (x1,75)
1
2
21
15
35
8
38
45
90
80
0,8
Abrir PDF
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
SS.PE.SEB M 16
M 16 (x2)
1
2
27
50
35
8
38
45
90
80
0,82
Abrir PDF
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
SS.PE.SEB M 20
M 20 (x2,5)
1
2
30
100
35
8
38
45
90
80
0,84
Abrir PDF
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
SS.PE.SEB M 24
M 24 (x3)
1
2
36
150
35
8
38
45
90
80
0,9
Abrir PDF
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.
Show compressed display (4 products)
Número de pedidoSS.PE.SEB M 16
ShorttextCáncamo inoxidable anti caída para la seguridad de las personas (PSA)
Últimos cambios06.09.2023 09:33:56
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties