Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SAMLO
spockets_chains
STGB - Guide Rail for Chains
SAMLO
spockets_chains
STGB - Guide Rail for Chains
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STGB-08B-L100
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
typecode
TYPECODE
Chain No.
CN
length
L
W
H
E
D
F
B
G
T
catalog
CATALOG
1
2
3
4
5
STGB
06B
100
20
25
6.6
4.0
9.4
5.5
8.9
10.0
stgb.jpg
STGB
08B
100
24
30
8.9
5.0
12.8
7.4
11.5
13.0
stgb.jpg
STGB
10A
100
30
35
10.7
6.4
16.5
8.8
14.5
16.2
stgb.jpg
STGB
12A
100
35
40
12.5
7.4
19.8
11.8
18.5
20.5
stgb.jpg
STGB
16A
100
40
45
16.7
9.9
26.5
14.8
23.5
25.6
stgb.jpg
Show compressed display (5 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
SAMLO
- STGB
Shorttext
Guide Rail for Chains
Últimos cambios
24.03.2023 07:30:42
Unidad
Palablras clave
Chains
Guide Rail
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties