Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FDMZ2FLUZ

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
tipo de accionamiento
ACTUATION_TYPE
condiciones de aplicación
APPLICATION_CONDITIONS
opciones de tensión de bobina
COIL_VOLTAGE_OPTIONS
tipo de respuesta
FEEDBACK_TYPE
caudal
FLOW_RATE
tipo de fluido
FLUID_TYPE
materiales
MATERIALS
presión de funcionamiento
OPERATING_PRESSURE
1
FDMZ2FLUZ
Accionamiento eléctrico o por palanca manual
Debe respetarse la presión máxima de funcionamiento en cada operación de la válvula neumática. "Deben evitarse efectos adversos como partículas finas agresivas, vapores, altas temperaturas y contaminación del aire comprimido.
12 VCC, 24 VCC, 24 VCA, 110 VCA, 220 VCA.
Eléctrico, neumático, por muelle o igual que los tipos de accionamiento
3700 Nl/min
Aire comprimido seco filtrado o lubricado. Si se va a utilizar aire lubricado con aceite, se recomienda utilizar el aceite especial para preparación de aire MAG.
El cuerpo de la válvula se fabrica mediante moldeo por inyección de aluminio. Las tapas se fabrican mediante moldeo por inyección de aluminio. La corredera es de aluminio. Los componentes de sellado se fabrican de NBR, PU.
1...... 10 Bar
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoFDMZ2FLUZ
Últimos cambios27.01.2025 07:20:49
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties