2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0BMBEE2JO

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a
A
siempre vertical
ALWAYS_VERTICAL
tipo de conexión1
CONNECTION1TYPE
tipo de conexión2
CONNECTION2TYPE
connvalor
CONNVALUE
coste
COST
cupa
CUPA
tazab
CUPB
corte con huecos al cargar
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
opción de diseño
DESIGN_OPTION
dn1
DN1
dn2
DN2
descripción del accesorio
FITTING_DESCRIPTION
tamaño de montaje
FITTING_SIZE
1
0BMBEE2JO
1.570
1
FTG
Prensa inoxidable
1.400
0
1.775
1.025
0
0
-1
2
1
Reductor de prensa inoxidable PxFTG
2x1
Show compressed display (1 product)
Número de pedido0BMBEE2JO
Últimos cambios06.08.2024 09:34:21
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties