Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HI4HYPC90

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificaciones cualificaciones
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
conexiones
CONNECTIONS
física de la construcción
CONSTRUCTION_PHYSICAL
control
CONTROL
efectos dinámicos
DYNAMIC_EFFECTS
eléctrico
ELECTRICAL
óptico
OPTICAL
1
HI4HYPC90
CE, MET, FCC, ETL, cULus Clasificación IP IP65, exterior-húmedo, con válvula de compensación de presión M12 GORE Temperatura (ambiente) -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)
Conexión de alimentación Enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Salida de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Conectores de datos Seetronic IP65 XLR de 5 patillas o Seetronic IP65 etherCON Longitud del cable (alimentación) 1,5 m Actualización de software USB-C
Dimensiones 486 x 189,3 x 263,5 mm (19,13 x 7,45 x 10,37 pulg.) Peso 9,4 kg (20,6 lb.) Color exterior Negro Material de la carcasa Aleación de aluminio
Protocolo de control Art-Net, sACN, DMX, RDM ModosPersonalidades 10 personalidades (1ch, 3ch, 5ch, 7ch, 10ch, 12ch1, 12ch2 13ch, 16ch, HSV)
Dimmer Obturador electrónico Estroboscópico Estroboscópico electrónico Frecuencia de 0 a 30 Hz Mezcla de colores independiente Sí Preajustes de temperatura de color Sí Modos de atenuación 4 Curvas de atenuación 4 Programas automatizados incorporados Sí
Tensión de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Power Linking 2 unidades @ 120 V; 4 unidades @ 208 V; 4 unidades @ 230 V Potencia y Corriente 600 W, 5.000 A @ 120 V, 60 Hz Potencia y Corriente 583 W, 2.780 A @ 208 V, 60 Hz Potencia y Corriente 581 W, 2.491 A @ 230 V, 50 Hz
Fuente de luz 134 LED (56 RGBA de cuatro colores, 78 WW) de 2,7 a 4,32 W, (871 mA), 50.000 horas de vida útil. Temperatura de color (rango) 2800 a 6500 K Temperatura de color (al máximo) 6528 K CRI 94,4 CRI (@3200K) 94,4 Ángulo de haz 59,1° Ángulo de campo 102,1° Lúmenes 25.917 Iluminancia (total) 979 lux a 5 m PWM seleccionable 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25.000 Hz
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoHI4HYPC90
Últimos cambios07.01.2025 09:23:55
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties