CE, MET, FCC Clasificación IP IP20, lugar seco
Conexión de alimentación Enchufe Edison (local) a Neutrik powerCON Entrada de alimentación Neutrik powerCON Salida de alimentación Neutrik powerCON Conectores de datos XLR de 5 patillas Longitud del cable (alimentación) 1,5 m Conexión de software USB
Dimensiones (sólo aparato) 495 x 285 x 487 mm (19,49 x 11,22 x 19,17 pulg.) Dimensiones (lente de 14° ampliada) 730 x 285 x 487 mm (285 x 487 pulg.) Dimensiones (lente de 26° ampliada) 658 x 285 x 487 mm (11,22 x 19,17 pulg.) Dimensiones (lente de 15°-30°) 835 x 371 x 371 mm (14,61 x 14,61 pulg.)61 in (835 x 371 x 371 mm) Dimensiones (lente w25°-50°) 27,17 x 14,61 x 14,61 in (690 x 371 x 371 mm) Peso (sólo aparato) 15,4 lb (7,5 kg)1 kg) Peso (lente de 14°) 9,43 kg (20,8 lb) Peso (lente de 26°) 9 kg (19,8 lb) Peso (lente de 15°-30°) 13,3 kg (29,4 lb) Peso (lente de 25°-50°) 12,2 kg (27 lb) Color exterior Blanco o negro2 kg) Color exterior Blanco o negro Tamaño del gobo (opcional) "A" 100 mm (exterior), 75 mm (imagen), 2,5 mm (grosor máx.) Tamaño del gobo (opcional) "B" 86 mm (exterior), 64,5 mm (imagen), 2,5 mm (grosor máx.) Soporte para accesoriosTamaño de la montura de gel (lente de 5°) 356 mm (14 pulg.) Soporte para accesoriosTamaño de la montura de gel (lente de 10°) 304 mm (12 pulg.) Soporte para accesoriosTamaño de la montura de gel (lente de 14°) 191 mm (7,5 pulg.)Tamaño de la montura de gel (lentes de 19°, 26°, 36° y 50°) 159 mm (6,25 pulg.) Tamaño de la montura de gel (lentes de 15°-30°) 191 mm (7,5 pulg.) Tamaño de la montura de gel (lentes de 25°-50°) 191 mm (7,5 pulg.)
Protocolo(s) DMX, RDM Canales DMX 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 o HSV ModosPersonalidades 8 personalidades (1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 o HSV)
Dimmer Obturador ElectrónicoStrobe Enfoque Electrónico Frecuencia Estroboscópica Manual De 0 a 28 Hz Mezcla de Color Independiente Sí Preajustes de Temperatura de Color Sí Modos de Atenuación 4 Programas Automatizados Incorporados Sí
Tensión de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Power Linking 6 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 208 V; 14 unidades @ 230 V Potencia y Corriente 220 W, 2,171 A @ 100 V, 60 Hz Potencia y Corriente 215 W, 1,786 A @ 120 V, 60 Hz Potencia y Corriente 214 W, 1,032 A @ 208 V, 60 Hz Potencia y Corriente 216 W, 0,935 A @ 230 V, 50 Hz Potencia y Corriente 217 W, 0,904 A @ 240 V, 60 Hz
Fuente de luz 91 LED (18 rojos, 18 verdes, 19 azules, 18 ámbar, 18 verde lima) 3 W, (722 mA), 6031 K, 50. 000 horas de vida útil (L70)000 horas de vida útil (L70) Temperatura de color (intervalo) 2800 a 6500 K Temperatura de color (a plena potencia) 6031 K CRI (3200 K) 86 Ángulo del haz (lente w5°) Ángulo del haz 7° (lente w10°) Ángulo del haz 10° (lente w14°) Ángulo del haz 11° (lente w19°) Ángulo del haz 19° (lente w26°) 19° Ángulo del haz (lente w26°) 24° Ángulo del haz (lente w36°) 28° Ángulo del haz (lente w50°) 41° Ángulo del haz (lente w15°-30°)(Estrecho) 13° Ángulo del haz (lente w15°-30°)(Ancho) 24° Ángulo del haz (lente w25°-50°)(Estrecho) Ángulo de campo de 36° (lente w5°) Ángulo de campo de 7° (lente w10°) Ángulo de campo de 10° (lente w14°) Ángulo de campo de 14° (lente w19°) Ángulo de campo de 19° (lente w26°) Ángulo de campo de 26° (lente w36°) Ángulo de campo de 34° (lente w50°) Ángulo de campo (lente w50°) 51° Ángulo de campo (lente w15°-30°)(Estrecho) 15° Ángulo de campo (lente w15°-30°)(Ancho) 29° Ángulo de campo (lente w25°-50°)(Estrecho) 26° Ángulo de campo (lente w25°-50°)(Ancho) 50° Lumens (lente w5°) 1,807 lúmenes (lente w10°) 3.961 lúmenes (lente w14°) 2.827 lúmenes (lente w19°) 3.236 lúmenes (lente w26°) 4.316 lúmenes (lente w36°) 3.918 lúmenes (lente w50°) 3.813 lúmenes (lente w15°-30°)(Estrecho) 4.028 lúmenes (lente w15°-30°)(Gran angular) 1,553 Lúmenes (objetivo w25°-50°)(Estrecho) 5.261 Lúmenes (objetivo w25°-50°)(Ancho) 7.263 Iluminancia (objetivo w5°) 16.300 lux a 5 m Iluminancia (objetivo w10°) 7.430 lux a 5 m Iluminancia (objetivo w14°) 4.420 lux a 5 m Iluminancia (objetivo w19°) 2,530 lux @ 5 m Iluminancia (lente w26°) 1.720 lux @ 5 m Iluminancia (lente w36°) 1.020 lux @ 5 m Iluminancia (lente w50°) 457 lux @ 5 m Iluminancia (lente w15°-30°)(Estrecha) 4.260 lux @ 5 m Iluminancia (lente w15°-30°)(Ancha) 1,620 lux a 5 m Iluminancia (lente w25°-50°)(Estrecha) 1.790 lux a 5 m Iluminancia (lente w25°-50°)(Ancha) 825 lux a 5 m Rotación del barril +- 27° PWM seleccionable 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz
Pinzas profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN Cables powerCON de Neutrik Cables DMX de 3 ó 5 pines Filtros de mezcla de colores DF60X1D, DF20D Lentes de zoom Ovation OHDZOOM1530, OHDZOOM2550 Portagobos estándar de tamaño "S4" Estilo Sandwich o estilo ranura Iris para gobos de tamaño "A" o "B".