Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BH5N2GJ2U

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificaciones cualificaciones
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
conexiones
CONNECTIONS
física de la construcción
CONSTRUCTION_PHYSICAL
control
CONTROL
efectos dinámicos
DYNAMIC_EFFECTS
eléctrico
ELECTRICAL
óptico
OPTICAL
1
BH5N2GJ2U
CE, MET, FCC, ETL, cULus Clasificación IP IP65, uso temporal en exteriores mojados Clasificación IP65, en exteriores mojados, con válvula de compensación de presión M12 GORE Temperatura (ambiente) -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)
Conexión de alimentación Enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Salida de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Conectores de datos XLR de 5 patillas IP65 Longitud del cable (alimentación) 1,5 m (5 pies)
Dimensiones 18,5 x 16,7 x 6,3 in (470 x 424,5 x 161 mm) Dimensiones (tamaño de envío) 20,7 x 8,5 x 19,3 in (525 x 215 x 490 mm) Peso 28,7 lb (13 kg) Peso (peso de envío) 33,1 lb (15 kg) Color exterior Negro Material de la carcasa Fundición inyectada de aluminio
Protocolo de control DMX, RDM Canales DMX 1, 3, 4, 5, 6 ó 10
Regulador de intensidad Estroboscopio electrónico Frecuencia de 0 a 25 Hz Modos de regulación 4 Programas automatizados incorporados Sí
Tensión de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Power Linking 5 unidades @ 100 V; 6 unidades @ 120 V; 11 unidades @ 208 V; 12 unidades @ 230 V; 12 unidades @ 240 V Power and Current 243 W, 2.44 A @ 100 V, 60 Hz [9,0 A de irrupción] Potencia y Corriente 241 W, 2,01 A @ 120 V, 60 Hz [10,8 A de irrupción] Potencia y Corriente 244 W, 1,18 A @ 208 V, 60 Hz [14,2 A de irrupción] Potencia y Corriente 245 W, 1.07 A @ 230 V, 50 Hz [12,8 A de irrupción] Potencia y corriente 247 W, 1,03 A @ 240 V, 50 Hz [12,8 A de irrupción] Potencia y corriente (en reposo) 8 W, .087 A @ 100 V, 60 Hz Potencia y corriente (en reposo) 9 W, .083 A @ 120 V, 60 Hz Potencia y corriente (en reposo) 17 W, .083 A @ 208 V, 60 Hz Potencia y corriente (en reposo) 18 W, .082 A @ 230 V, 50 Hz Potencia y corriente (en reposo) 21 W, .084 A @ 240 V, 50 Hz
Fuente de luz 192 LED (WW) 1,33 W, (2,2 A), 2700 K, 50.000 horas de vida útil Fuente de luz 20 LED (ámbar) 2,63 W, (,758 A), 50.000 horas de vida útil Temperatura de color (al máximo) 2770 K CRI 93,2 TLCI 91 Ángulo de haz 61,5° Ángulo de campo 100,5° Iluminancia (total) 684 lux a 5 m PWM seleccionable 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 25.000 Hz
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoBH5N2GJ2U
Últimos cambios07.01.2025 09:23:55
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties